Tubo de plástico PAN-MF-14X2-SW

570362

Código de barras / GTIN : 4052568058258

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
14 mm
Diámetro interior
10 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 22 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C