DW
Home
Productos
Actuadores
Cilindros neumáticos
Cilindros de sujeción
Cilindros articulados
DW
DWC-63- -Y-AB-G
Cilindro articulado
DWC-63- -Y-AB-G
572376
Downloads
DW_ES.PDF
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Carrera
10 mm - 200 mm
Conexión neumática
G1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
1682 N