Cilindro compacto ADNGF-32-40-PPS-A
574027
Código de barras / GTIN : 4052568221508
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad