Cilindro compacto ADNGF-50-15-PPS-A
574041
Código de barras / GTIN : 4052568221645
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad