Cilindro compacto ADNGF-63-10-PPS-A
574049
Código de barras / GTIN : 4052568221720
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad