Cilindro compacto ADNGF-80-50-PPS-A
574064
Código de barras / GTIN : 4052568221874
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad