Cilindro compacto ADN-20-50-A-PPS-A
577172
Código de barras / GTIN : 4052568104573
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido