Casquillo enchufable NPQH-D-S4-E-P10

578317

Código de barras / GTIN : 4052568060206

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable con diámetro 4 mm
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable con diámetro 4 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diámetro nominal
2 mm