Racor instantáneo NPQH-D-G18-S8-P10
578362
Código de barras / GTIN : 4052568060657
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable con diámetro 8 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diámetro nominal
6 mm