Sensor de presión SPAN-V1R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

609972

Código de barras / GTIN : 4052568475536

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
-1 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Rosca interior M5
Salida analógica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V