Sensor de presión SPAN-P12R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

610484

Código de barras / GTIN : 4052568561024

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
12 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Rosca exterior G1/8 - Rosca interior M5