Unión rápida acodada GCK-1/8-PK-4-KU
6267
Código de barras / GTIN : 4052568019679
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C