Válvula de escape rápido SEU-3/8
6755
Código de barras / GTIN : 4052568001360
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Escape rápido
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar
2280 l/min
Presión de funcionamiento
0.2 bar - 10 bar