Unidades de mantenimiento combinadas MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

8025357

Código de barras / GTIN : 4052568258603

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 10 bar
Grado de filtración
40 µm