Sensor de presión SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K

8025979

Código de barras / GTIN : 4052568293840

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
-1 bar
Valor final del margen de medición de la presión
1 bar
Función del elemento de conmutación
conmutable
Conexión neumática
Cartucho 10 mm
Conexión eléctrica
Trifilar - Cable - Extremo abierto