Bobina magnética VACN-N-A1-3A
8029135
Código de barras / GTIN : 4052568280390
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50 Hz, potencia de arranque de 6,2 VA, potencia de retención de 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, potencia de arranque de 4,9 VA, potencia de retención de 2,9 VA
Grado de protección
IP65