Bobina magnética VACN-N-K1-16B-EX4-M
8029142
Código de barras / GTIN : 4052568280468
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50/60 Hz, potencia de 2,4 VA
Grado de protección
IP65