Bobina magnética VACN-N-A1-1

8029144

Código de barras / GTIN : 4052568280482

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 0,7 W
Grado de protección
IP65