Cable de conexión NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9

8032623

Código de barras / GTIN : 4052568428617

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo, estrecho
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
2.5 m