Sensor de presión SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

8035533

Código de barras / GTIN : 4052568284732

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
10 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Rosca exterior G1/8 - Rosca interior M5
Salida analógica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V