Válvula reguladora de caudal proporcional VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2
8041714
Código de barras / GTIN : 4052568286149
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula reguladora de caudal proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G3/8
Margen de regulación del caudal
20 l/min - 1000 l/min
Margen de señal de la entrada analógica
0 - 10 V
Carga admisible de corriente por salida
100 mA