Válvula reguladora de caudal proporcional VPCF-6-L-8-G38-10-A4-E-EX2
8041715
Código de barras / GTIN : 4052568286156
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula reguladora de caudal proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G3/8
Margen de regulación del caudal
30 l/min - 1500 l/min
Margen de señal de la entrada analógica
4 - 20 mA
Carga admisible de corriente por salida
100 mA