Cable de conexión NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

8047684

Código de barras / GTIN : 4052568287733

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Patrón de conexiones ZC, tornillo métrico
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Longitud del cable
2.5 m