Válvula de palanca giratoria VMEF-VL-M52-M-G14
8048978
Código de barras / GTIN : 4052568646882
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1200 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 10 bar
Anchura
20 mm