Bobina magnética VACF-B-K1-1-20-EX4-M

8059807

Código de barras / GTIN : 4052568290269

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Trifilar - Cable con extremo abierto
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 4,36 W
Grado de protección
IP65