Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
Código de barras / GTIN : 4052568435721
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
77.4 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8 bar
Grado de protección
IP65 - IP67