Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060522
Código de barras / GTIN : 4052568290412
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
21.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67