Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4
8060533
Código de barras / GTIN : 4052568290474
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
27.9 m³/h
Presión del medio
0 bar - 4.4 bar
Grado de protección
IP65 - IP67