Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4

8060545

Código de barras / GTIN : 4052568290559

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
22.6 m³/h
Presión del medio
0 bar - 23 bar
Grado de protección
IP65 - IP67