Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4
8060549
Código de barras / GTIN : 4052568435837
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
33.1 m³/h
Presión del medio
0 bar - 25 bar
Grado de protección
IP65 - IP67