Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
8060550
Código de barras / GTIN : 4052568290580
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
41.4 m³/h
Presión del medio
0 bar - 9.3 bar
Grado de protección
IP65 - IP67