Cable de conexión NEBL-M8G4-E-2-N-M8G4
8065106
Código de barras / GTIN : 4052568457082
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Longitud del cable
2 m