Cable de conexión NEBL-M8G4-E-7.5-N-LE4
8065113
Código de barras / GTIN : 4052568457129
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
7.5 m