Ventosa OGVM-60-S-N-G14F

8073819

Código de barras / GTIN : 4052568300708

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
60 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
120 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico