Ventosa OGVM-20-G-N-G14F

8073847

Código de barras / GTIN : 4052568300906

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
20 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
redondo, forma de campana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
18 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico