Ventosa OGVM-30X95-SV-N-G14F

8073854

Código de barras / GTIN : 4052568300944

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
30x95 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Oval, plana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
146 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico