Ventosa OGVM-50X105-SV-N-G14F
8073856
Código de barras / GTIN : 4052568300968
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
50x105 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Oval, plana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
240 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico