Ventosa OGVM-70X145-SV-N-G14F
8073858
Código de barras / GTIN : 4052568300982
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
70x145 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Oval, plana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
630 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico