Sensor de reflexión directa SOOD-BS-R-PN-80
8075655
Código de barras / GTIN : 4052568446277
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente sin carga
10 mA
Tipo de luz
Rojo - Diodo emisor de luz
Alcance
15 mm - 80 mm
Grado de protección
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C