Sensor de reflexión directa SOOD-BS-L-PN-30
8075658
Código de barras / GTIN : 4052568446307
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente sin carga
10 mA
Tipo de luz
Láser - Rojo
Alcance
7 mm - 30 mm
Grado de protección
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C