Sensor de reflexión directa SOOE-BS-L-PNLK-T
8075670
Código de barras / GTIN : 4052568446420
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente sin carga
25 mA
Tipo de luz
Láser - Rojo
Alcance
7 mm - 300 mm
Grado de protección
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C