Mini carro DGST-8-50-E1A
8078837
Código de barras / GTIN : 4052568446680
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
60 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación de elastómero, en ambos lados, carrera no regulable
Detección de posición
Vía sensor de proximidad