Mini carro DGST-6-50-Y12A
8085161
Código de barras / GTIN : 4052568450496
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
34 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad