Mini carro DGST-12-100-Y12A

8085175

Código de barras / GTIN : 4052568450632

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
136 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad