Mini carro DGST-16-100-Y12A

8085180

Código de barras / GTIN : 4052568450687

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
241 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad