Mini carro DGST-25-50-Y12A

8085193

Código de barras / GTIN : 4052568450816

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
589 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad