Racor instantáneo NPQR-DK-G14-Q8

8085665

Código de barras / GTIN : 4052568451073

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
6.3 mm