Racor instantáneo NPQR-L-G12-Q14
8085689
Código de barras / GTIN : 4052568553258
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Di ámetro nominal
12 mm