Conector NPQR-D-Q16-Q12

8085708

Código de barras / GTIN : 4052568553302

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diámetro nominal
11 mm