Regulador de presión MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B

8086638

Código de barras / GTIN : 4052568451462

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
QS-6
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
350 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar